Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: September 14 2026 22:25:13.

TTR ECA 4400
Teilungstrommel für absolutes Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TTR ECA 4400
Teilungstrommel für absolutes Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Strichzahl: 10010
Genauigkeit der Teilung: ± 3,0''
Geometrie der Trommel: AußenØ 127,64 mm, InnenØ
80 mm, LochkreisØ 95 mm, 6 Bohrungen Ø 5,5 mm, mit
Zentrierbund
Mechanisch zulässige
Drehzahl: 6250
Identnummer
Identnummer
1143118-07
Strichzahl
Strichzahl
10010
Genauigkeit der Teilung
Genauigkeit der Teilung
± 3,0''
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 127,64 mm, InnenØ 80 mm, LochkreisØ 95 mm, 6 Bohrungen Ø 5,5 mm, mit Zentrierbund
Mechanisch zulässige
Drehzahl
Drehzahl
6250
Downloads / CAD / Montage