Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: June 03 2026 22:24:24.

TTR ECA 4400
Teilungstrommel für absolutes Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TTR ECA 4400
Teilungstrommel für absolutes Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Strichzahl: 11616
Genauigkeit der Teilung: ± 2,8''
Geometrie der Trommel: AußenØ 148,20 mm, InnenØ
120 mm, LochkreisØ 134
mm, 6 Bohrungen Ø 5,5 mm, mit Zentrierbund
Mechanisch zulässige
Drehzahl: 5250
Identnummer
Identnummer
1143118-09
Strichzahl
Strichzahl
11616
Genauigkeit der Teilung
Genauigkeit der Teilung
± 2,8''
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 148,20 mm, InnenØ 120 mm, LochkreisØ 134 mm, 6 Bohrungen Ø 5,5 mm, mit Zentrierbund
Mechanisch zulässige
Drehzahl
Drehzahl
5250
Downloads / CAD / Montage