Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: August 20 2026 22:18:24.

AK ERM 2283
Abtastkopf für inkrementales Winkelmessgerät mit magnetoresistiver Abtastung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AK ERM 2283
Abtastkopf für inkrementales Winkelmessgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Strichzahl: 2800
Teilungsperiode: 197,5 µm
Trommelaußendurchmesser:176,03 mm
Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 300,00 kHz
Referenzmarke: analog
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Schutzart: IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -10/+60 °C
Elektrischer Anschluss: Kupplung M12, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung: D587321
Anschlussrichtung: Kabelausgang tangential
(rechts)
Kabellänge: 1,00 m
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm
Identnummer
Identnummer
1144058-14
Strichzahl
Strichzahl
2800
Teilungsperiode
Teilungsperiode
197,5 µm
Trommelaußendurchmesser
Trommelaußendurchmesser
176,03 mm
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
300,00 kHz
Referenzmarke
Referenzmarke
analog
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Schutzart
Schutzart
IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+60 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M12, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D587321
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang tangential (rechts)
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,5 mm
Downloads / CAD / Montage