Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

TTR ERM 2203
Teilungstrommel mit Zentrierbund für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TTR ERM 2203
Teilungstrommel mit Zentrierbund für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Strichzahl: 3392
Teilungsperiode: 197,5 µm
Genauigkeit der Teilung: ± 2,5''
Grundabstand der
Referenzmarken: 1 Referenzmarke
Geometrie der Trommel: AußenØ 213,24 mm, InnenØ
160 mm, LochkreisØ 175 mm
Schutzart: IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -10/+60 °C
Maximaldrehzahl: 7000 min-1
Identnummer
Identnummer
1144120-05
Strichzahl
Strichzahl
3392
Teilungsperiode
Teilungsperiode
197,5 µm
Genauigkeit der Teilung
Genauigkeit der Teilung
± 2,5''
Grundabstand der
Referenzmarken
Referenzmarken
1 Referenzmarke
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 213,24 mm, InnenØ 160 mm, LochkreisØ 175 mm
Schutzart
Schutzart
IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+60 °C
Maximaldrehzahl
Maximaldrehzahl
7000 min-1
Downloads / CAD / Montage