Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.
TTR ERM 2203
Teilungstrommel mit Zentrierbund für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
TTR ERM 2203
Teilungstrommel mit Zentrierbund für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Strichzahl: 1024
Teilungsperiode: 197,5 µm
Genauigkeit der Teilung: ± 8,0''
Grundabstand der
Referenzmarken: 1 Referenzmarke
Geometrie der Trommel: AußenØ 64,37 mm, InnenØ
40 mm, LochkreisØ 50 mm
Schutzart: IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -10/+60 °C
Maximaldrehzahl: 22000 min-1
Teilungstrommel mit Zentrierbund für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Strichzahl: 1024
Teilungsperiode: 197,5 µm
Genauigkeit der Teilung: ± 8,0''
Grundabstand der
Referenzmarken: 1 Referenzmarke
Geometrie der Trommel: AußenØ 64,37 mm, InnenØ
40 mm, LochkreisØ 50 mm
Schutzart: IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -10/+60 °C
Maximaldrehzahl: 22000 min-1
Identnummer
Identnummer
1144120-10
Strichzahl
Strichzahl
1024
Teilungsperiode
Teilungsperiode
197,5 µm
Genauigkeit der Teilung
Genauigkeit der Teilung
± 8,0''
Grundabstand der
Referenzmarken
Referenzmarken
1 Referenzmarke
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 64,37 mm, InnenØ 40 mm, LochkreisØ 50 mm
Schutzart
Schutzart
IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+60 °C
Maximaldrehzahl
Maximaldrehzahl
22000 min-1
Downloads / CAD / Montage
Betriebsanleitung
CAD
CAD Download