Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: September 03 2026 22:18:38.

TTR ERM 2203C
Teilungstrommel mit Zentrierbund für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TTR ERM 2203C
Teilungstrommel mit Zentrierbund für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Strichzahl: 2400
Teilungsperiode: 197,5 µm
Genauigkeit der Teilung: ± 3,5''
Grundabstand der codierte Referenzmarken, Referenzmarken: Grundabstand = 120
Teilungsperioden
Geometrie der Trommel: AußenØ 150,88 mm, InnenØ
105 mm, LochkreisØ 120 mm
Schutzart: IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -10/+60 °C
Maximaldrehzahl: 10500 min-1
Identnummer
Identnummer
1144130-05
Strichzahl
Strichzahl
2400
Teilungsperiode
Teilungsperiode
197,5 µm
Genauigkeit der Teilung
Genauigkeit der Teilung
± 3,5''
Grundabstand der codierte Referenzmarken, Referenzmarken
Grundabstand der codierte Referenzmarken, Referenzmarken
Grundabstand = 120 Teilungsperioden
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 150,88 mm, InnenØ 105 mm, LochkreisØ 120 mm
Schutzart
Schutzart
IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+60 °C
Maximaldrehzahl
Maximaldrehzahl
10500 min-1
Downloads / CAD / Montage