Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

TTR ERM 2203C
Teilungstrommel mit Zentrierbund für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TTR ERM 2203C
Teilungstrommel mit Zentrierbund für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Strichzahl: 4096
Teilungsperiode: 197,5 µm
Genauigkeit der Teilung: ± 3,5''
Grundabstand der codierte Referenzmarken, Referenzmarken: Grundabstand = 128
Teilungsperioden
Geometrie der Trommel: AußenØ 257,5 mm, InnenØ
220 mm, LochkreisØ 235 mm
Schutzart: IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -10/+60 °C
Maximaldrehzahl: 6000 min-1
Identnummer
Identnummer
1144130-11
Strichzahl
Strichzahl
4096
Teilungsperiode
Teilungsperiode
197,5 µm
Genauigkeit der Teilung
Genauigkeit der Teilung
± 3,5''
Grundabstand der codierte Referenzmarken, Referenzmarken
Grundabstand der codierte Referenzmarken, Referenzmarken
Grundabstand = 128 Teilungsperioden
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 257,5 mm, InnenØ 220 mm, LochkreisØ 235 mm
Schutzart
Schutzart
IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+60 °C
Maximaldrehzahl
Maximaldrehzahl
6000 min-1
Downloads / CAD / Montage