Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.
TTR ERM 2400
Teilungstrommel mit Zentrierbund für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
TTR ERM 2400
Teilungstrommel mit Zentrierbund für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Strichzahl: 3600
Teilungsperiode: 395,0 µm
Genauigkeit der Teilung: ± 3,5''
Grundabstand der
Referenzmarken: 1 Referenzmarke
Geometrie der Trommel: AußenØ 452,64 mm, InnenØ
410 mm, LochkreisØ 425
mm, 12 Bohrungen M6
Schutzart: IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -20/+100 °C
Maximaldrehzahl: 3000 min-1
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: keine
Teilungstrommel mit Zentrierbund für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Strichzahl: 3600
Teilungsperiode: 395,0 µm
Genauigkeit der Teilung: ± 3,5''
Grundabstand der
Referenzmarken: 1 Referenzmarke
Geometrie der Trommel: AußenØ 452,64 mm, InnenØ
410 mm, LochkreisØ 425
mm, 12 Bohrungen M6
Schutzart: IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -20/+100 °C
Maximaldrehzahl: 3000 min-1
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: keine
Identnummer
Identnummer
1144140-69
Strichzahl
Strichzahl
3600
Teilungsperiode
Teilungsperiode
395,0 µm
Genauigkeit der Teilung
Genauigkeit der Teilung
± 3,5''
Grundabstand der
Referenzmarken
Referenzmarken
1 Referenzmarke
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 452,64 mm, InnenØ 410 mm, LochkreisØ 425 mm, 12 Bohrungen M6
Schutzart
Schutzart
IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20/+100 °C
Maximaldrehzahl
Maximaldrehzahl
3000 min-1
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
keine
Downloads / CAD / Montage
Betriebsanleitung
CAD
CAD Download