Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

TTR ERM 2400
Teilungstrommel mit Zentrierbund für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TTR ERM 2400
Teilungstrommel mit Zentrierbund für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Strichzahl: 600
Teilungsperiode: 395,0 µm
Genauigkeit der Teilung: ± 11,0''
Grundabstand der
Referenzmarken: 1 Referenzmarke
Geometrie der Trommel: AußenØ 75,44 mm, InnenØ
55 mm, LochkreisØ 65 mm
Schutzart: IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -20/+100 °C
Maximaldrehzahl: 18000 min-1
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: keine
Identnummer
Identnummer
1144140-91
Strichzahl
Strichzahl
600
Teilungsperiode
Teilungsperiode
395,0 µm
Genauigkeit der Teilung
Genauigkeit der Teilung
± 11,0''
Grundabstand der
Referenzmarken
Referenzmarken
1 Referenzmarke
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 75,44 mm, InnenØ 55 mm, LochkreisØ 65 mm
Schutzart
Schutzart
IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20/+100 °C
Maximaldrehzahl
Maximaldrehzahl
18000 min-1
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
keine
Downloads / CAD / Montage