Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

TTR ERM 2400C
Teilungstrommel mit Zentrierbund für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TTR ERM 2400C
Teilungstrommel mit Zentrierbund für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Strichzahl: 2600
Teilungsperiode: 395,0 µm
Genauigkeit der Teilung: ± 3,5''
Grundabstand der codierte Referenzmarken, Referenzmarken: Grundabstand = 100
Teilungsperioden
Geometrie der Trommel: AußenØ 326,90 mm, InnenØ
260 mm, LochkreisØ 275 mm
Schutzart: IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -20/+100 °C
Maximaldrehzahl: 4500 min-1
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: keine
Identnummer
Identnummer
1144150-22
Strichzahl
Strichzahl
2600
Teilungsperiode
Teilungsperiode
395,0 µm
Genauigkeit der Teilung
Genauigkeit der Teilung
± 3,5''
Grundabstand der codierte Referenzmarken, Referenzmarken
Grundabstand der codierte Referenzmarken, Referenzmarken
Grundabstand = 100 Teilungsperioden
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 326,90 mm, InnenØ 260 mm, LochkreisØ 275 mm
Schutzart
Schutzart
IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20/+100 °C
Maximaldrehzahl
Maximaldrehzahl
4500 min-1
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
keine
Downloads / CAD / Montage