Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.
TTR ERM 2400C
Teilungstrommel mit Zentrierbund für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
TTR ERM 2400C
Teilungstrommel mit Zentrierbund für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Strichzahl: 4800
Teilungsperiode: 395,0 µm
Genauigkeit der Teilung: ± 3,0''
Grundabstand der codierte Referenzmarken, Referenzmarken: Grundabstand = 120
Teilungsperioden
Geometrie der Trommel: AußenØ 603,52 mm, InnenØ
512 mm, LochkreisØ 528
mm, 12 Bohrungen M6
Schutzart: IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -20/+100 °C
Maximaldrehzahl: 1600 min-1
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: keine
Teilungstrommel mit Zentrierbund für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Strichzahl: 4800
Teilungsperiode: 395,0 µm
Genauigkeit der Teilung: ± 3,0''
Grundabstand der codierte Referenzmarken, Referenzmarken: Grundabstand = 120
Teilungsperioden
Geometrie der Trommel: AußenØ 603,52 mm, InnenØ
512 mm, LochkreisØ 528
mm, 12 Bohrungen M6
Schutzart: IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -20/+100 °C
Maximaldrehzahl: 1600 min-1
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: keine
Identnummer
Identnummer
1144150-34
Strichzahl
Strichzahl
4800
Teilungsperiode
Teilungsperiode
395,0 µm
Genauigkeit der Teilung
Genauigkeit der Teilung
± 3,0''
Grundabstand der codierte Referenzmarken, Referenzmarken
Grundabstand der codierte Referenzmarken, Referenzmarken
Grundabstand = 120 Teilungsperioden
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 603,52 mm, InnenØ 512 mm, LochkreisØ 528 mm, 12 Bohrungen M6
Schutzart
Schutzart
IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20/+100 °C
Maximaldrehzahl
Maximaldrehzahl
1600 min-1
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
keine
Downloads / CAD / Montage
Betriebsanleitung
CAD
CAD Download