Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.
TTR ECM 2400
Teilungstrommel für absolutes Winkelmessgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
TTR ECM 2400
Teilungstrommel für absolutes Winkelmessgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Genauigkeit der Teilung: ± 3,5''
Geometrie der Trommel: AußenØ 326,90 mm, InnenØ
260 mm, LochkreisØ 275 mm
Mechanisch zulässige
Drehzahl: 4500 min-1
Teilungstrommel für absolutes Winkelmessgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Genauigkeit der Teilung: ± 3,5''
Geometrie der Trommel: AußenØ 326,90 mm, InnenØ
260 mm, LochkreisØ 275 mm
Mechanisch zulässige
Drehzahl: 4500 min-1
Identnummer
Identnummer
1144340-05
Genauigkeit der Teilung
Genauigkeit der Teilung
± 3,5''
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 326,90 mm, InnenØ 260 mm, LochkreisØ 275 mm
Mechanisch zulässige
Drehzahl
Drehzahl
4500 min-1
Downloads / CAD / Montage
Betriebsanleitung
CAD
CAD Download