Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

TTR ECM 2400
Teilungstrommel für absolutes Winkelmessgerät mit magnetoresistiver Abtastung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TTR ECM 2400
Teilungstrommel für absolutes Winkelmessgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Genauigkeit der Teilung: ± 7,0''
Geometrie der Trommel: AußenØ 128,75 mm, InnenØ
95 mm, LochkreisØ 110 mm
Mechanisch zulässige
Drehzahl: 12500 min-1
Identnummer
Identnummer
1144340-06
Genauigkeit der Teilung
Genauigkeit der Teilung
± 7,0''
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 128,75 mm, InnenØ 95 mm, LochkreisØ 110 mm
Mechanisch zulässige
Drehzahl
Drehzahl
12500 min-1
Downloads / CAD / Montage