Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.
TTR ECM 2400
Teilungstrommel für absolutes Winkelmessgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
TTR ECM 2400
Teilungstrommel für absolutes Winkelmessgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Genauigkeit der Teilung: ± 5,5''
Geometrie der Trommel: AußenØ 176,03 mm, InnenØ
130 mm, LochkreisØ 145 mm
Mechanisch zulässige
Drehzahl: 9000 min-1
Teilungstrommel für absolutes Winkelmessgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Genauigkeit der Teilung: ± 5,5''
Geometrie der Trommel: AußenØ 176,03 mm, InnenØ
130 mm, LochkreisØ 145 mm
Mechanisch zulässige
Drehzahl: 9000 min-1
Identnummer
Identnummer
1144340-08
Genauigkeit der Teilung
Genauigkeit der Teilung
± 5,5''
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 176,03 mm, InnenØ 130 mm, LochkreisØ 145 mm
Mechanisch zulässige
Drehzahl
Drehzahl
9000 min-1
Downloads / CAD / Montage
Betriebsanleitung
CAD
CAD Download