Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: September 15 2026 22:24:43.

AK ERP 1070
Abtastkopf für inkrementales Einbau-Winkelmessgerät mit interferentieller Abtastung ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AK ERP 1070
Abtastkopf für inkrementales Einbau-Winkelmessgerät mit interferentieller Abtastung ohne Eigenlagerung
Form Abtastkopf: 26x12,7x6,8
Anzahl der Signalperioden: 30000
Ausgangssignal: TTLx1u
Max. Abtastfrequenz: 450,00 kHz
Minimaler Flankenabstand: 0,125 µs
Referenzmarke: Rechteckimpuls
Funktionsanzeige: ein
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Anschlussrichtung: Kabelausgang links
Kabellänge: 1,50 m
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker, 2-reihig, Metallgehäuse, Bauform
A, mit
Verriegelungsschrauben, mit integrierter
Elektronik, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung: D1174999
Arbeitstemperatur: -10/+70 °C
Identnummer
Identnummer
1214994-36
Form Abtastkopf
Form Abtastkopf
26x12,7x6,8
Anzahl der Signalperioden
Anzahl der Signalperioden
30000
Ausgangssignal
Ausgangssignal
TTLx1u
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
450,00 kHz
Minimaler Flankenabstand
Minimaler Flankenabstand
0,125 µs
Referenzmarke
Referenzmarke
Rechteckimpuls
Funktionsanzeige
Funktionsanzeige
ein
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang links
Kabellänge
Kabellänge
1,50 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker, 2-reihig, Metallgehäuse, Bauform A, mit Verriegelungsschrauben, mit integrierter Elektronik, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1174999
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+70 °C
Downloads / CAD / Montage