Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

TKN ERO 2002
Teilkreis mit Nabe für inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TKN ERO 2002
Teilkreis mit Nabe für inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Anzahl der Signalperioden: 2500
Winkelbereich in Grad: 45°
Welle: Zentrierwelle, Durchmesser 3mm, Länge
3mm, für Direktkleben
TK auf Kundenwelle
Teilkreisaußendurchmesser: 18,60 mm
Arbeitstemperatur: -10/+70 °C
Referenzmarke: 1 Referenzmarke
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: mit Homing
Identnummer
Identnummer
1303997-01
Anzahl der Signalperioden
Anzahl der Signalperioden
2500
Winkelbereich in Grad
Winkelbereich in Grad
45°
Welle
Welle
Zentrierwelle, Durchmesser 3mm, Länge 3mm, für Direktkleben TK auf Kundenwelle
Teilkreisaußendurchmesser
Teilkreisaußendurchmesser
18,60 mm
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+70 °C
Referenzmarke
Referenzmarke
1 Referenzmarke
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
mit Homing
Downloads / CAD / Montage