Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

TTR ERA 4200
Teilungstrommel für inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TTR ERA 4200
Teilungstrommel für inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Strichzahl: 40000
Teilungsperiode: 20,000 µm
Genauigkeit der Teilung: ± 2,5 ''
Geometrie der Trommel: AußenØ 254,93 mm, InnenØ
180 mm, LochkreisØ 200
mm, 6 Bohrungen Ø 5,5 mm, mit Zentrierbund
Referenzmarke: 1 Referenzmarke
Mechanisch zulässige
Drehzahl ohne
mechanischen
Fehlerausschluss: 6250 min-1
Mechanisch zulässige
Drehzahl mit mechanischen
Fehlerausschluss: 3250 min-1
Identnummer
Identnummer
532727-06
Strichzahl
Strichzahl
40000
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm
Genauigkeit der Teilung
Genauigkeit der Teilung
± 2,5 ''
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 254,93 mm, InnenØ 180 mm, LochkreisØ 200 mm, 6 Bohrungen Ø 5,5 mm, mit Zentrierbund
Referenzmarke
Referenzmarke
1 Referenzmarke
Mechanisch zulässige
Drehzahl ohne
mechanischen
Fehlerausschluss
Fehlerausschluss
6250 min-1
Mechanisch zulässige
Drehzahl mit mechanischen
Fehlerausschluss
Fehlerausschluss
3250 min-1
Downloads / CAD / Montage