Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

TTR ERA 4200C
Teilungstrommel für inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TTR ERA 4200C
Teilungstrommel für inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Strichzahl: 20000
Teilungsperiode: 20,000 µm
Genauigkeit der Teilung: ± 3,0 ''
Geometrie der Trommel: AußenØ 127,64 mm, InnenØ
80 mm, LochkreisØ 95 mm, 6 Bohrungen Ø 5,5 mm, mit
Zentrierbund
Referenzmarke: codierte Referenzmarken, Grundabstand = 2000
Teilungsperioden
Mechanisch zulässige
Drehzahl ohne
mechanischen
Fehlerausschluss: 12250 min-1
Mechanisch zulässige
Drehzahl mit mechanischen
Fehlerausschluss: 6250 min-1
Identnummer
Identnummer
532727-13
Strichzahl
Strichzahl
20000
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm
Genauigkeit der Teilung
Genauigkeit der Teilung
± 3,0 ''
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 127,64 mm, InnenØ 80 mm, LochkreisØ 95 mm, 6 Bohrungen Ø 5,5 mm, mit Zentrierbund
Referenzmarke
Referenzmarke
codierte Referenzmarken, Grundabstand = 2000 Teilungsperioden
Mechanisch zulässige
Drehzahl ohne
mechanischen
Fehlerausschluss
Fehlerausschluss
12250 min-1
Mechanisch zulässige
Drehzahl mit mechanischen
Fehlerausschluss
Fehlerausschluss
6250 min-1
Downloads / CAD / Montage