Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

TTR ERA 4400C
Teilungstrommel für inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TTR ERA 4400C
Teilungstrommel für inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Strichzahl: 38000
Teilungsperiode: 40,000 µm
Genauigkeit der Teilung: ± 2,0 ''
Geometrie der Trommel: AußenØ 484,07 mm, InnenØ
425 mm, LochkreisØ 445
mm, 12 Bohrungen Ø 6,5
mm, mit Zentrierbund
Referenzmarke: codierte Referenzmarken, Grundabstand = 1000
Teilungsperioden
Mechanisch zulässige
Drehzahl ohne
mechanischen
Fehlerausschluss: 3250 min-1
Mechanisch zulässige
Drehzahl mit mechanischen
Fehlerausschluss: 1800 min-1
Identnummer
Identnummer
532728-18
Strichzahl
Strichzahl
38000
Teilungsperiode
Teilungsperiode
40,000 µm
Genauigkeit der Teilung
Genauigkeit der Teilung
± 2,0 ''
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 484,07 mm, InnenØ 425 mm, LochkreisØ 445 mm, 12 Bohrungen Ø 6,5 mm, mit Zentrierbund
Referenzmarke
Referenzmarke
codierte Referenzmarken, Grundabstand = 1000 Teilungsperioden
Mechanisch zulässige
Drehzahl ohne
mechanischen
Fehlerausschluss
Fehlerausschluss
3250 min-1
Mechanisch zulässige
Drehzahl mit mechanischen
Fehlerausschluss
Fehlerausschluss
1800 min-1
Downloads / CAD / Montage