Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

TTR ERA 4800
Teilungstrommel für inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TTR ERA 4800
Teilungstrommel für inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Strichzahl: 13000
Teilungsperiode: 80,000 µm
Genauigkeit der Teilung: ± 2,5 ''
Geometrie der Trommel: AußenØ 331,31 mm, InnenØ
270 mm, LochkreisØ 290
mm, 12 Bohrungen Ø 5,5
mm, mit Zentrierbund
Referenzmarke: 1 Referenzmarke
Mechanisch zulässige
Drehzahl ohne
mechanischen
Fehlerausschluss: 4750 min-1
Mechanisch zulässige
Drehzahl mit mechanischen
Fehlerausschluss: 2500 min-1
Identnummer
Identnummer
532729-07
Strichzahl
Strichzahl
13000
Teilungsperiode
Teilungsperiode
80,000 µm
Genauigkeit der Teilung
Genauigkeit der Teilung
± 2,5 ''
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 331,31 mm, InnenØ 270 mm, LochkreisØ 290 mm, 12 Bohrungen Ø 5,5 mm, mit Zentrierbund
Referenzmarke
Referenzmarke
1 Referenzmarke
Mechanisch zulässige
Drehzahl ohne
mechanischen
Fehlerausschluss
Fehlerausschluss
4750 min-1
Mechanisch zulässige
Drehzahl mit mechanischen
Fehlerausschluss
Fehlerausschluss
2500 min-1
Downloads / CAD / Montage