Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

TTR ERA 4202
Teilungstrommel für inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TTR ERA 4202
Teilungstrommel für inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Strichzahl: 20000
Teilungsperiode: 20,000 µm
Genauigkeit der Teilung: ± 2,5 ''
Geometrie der Trommel: AußenØ 127,64 mm, InnenØ
80 mm, LochkreisØ 95 mm, 6 Bohrungen Ø 5,5 mm, ohne Zentrierbund
Referenzmarke: 1 Referenzmarke
Mechanisch zulässige
Drehzahl ohne
mechanischen
Fehlerausschluss: 12250 min-1
Identnummer
Identnummer
538864-03
Strichzahl
Strichzahl
20000
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm
Genauigkeit der Teilung
Genauigkeit der Teilung
± 2,5 ''
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 127,64 mm, InnenØ 80 mm, LochkreisØ 95 mm, 6 Bohrungen Ø 5,5 mm, ohne Zentrierbund
Referenzmarke
Referenzmarke
1 Referenzmarke
Mechanisch zulässige
Drehzahl ohne
mechanischen
Fehlerausschluss
Fehlerausschluss
12250 min-1
Downloads / CAD / Montage