Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: September 14 2026 22:25:13.

TTR ERA 4202C
Teilungstrommel für inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TTR ERA 4202C
Teilungstrommel für inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Strichzahl: 16384
Teilungsperiode: 20,000 µm
Genauigkeit der Teilung: ± 3,0 ''
Geometrie der Trommel: AußenØ 104,63 mm, InnenØ
70 mm, LochkreisØ 85 mm, 6 Bohrungen Ø 5,5 mm, ohne Zentrierbund
Referenzmarke: codierte Referenzmarken, Grundabstand = 2048
Teilungsperioden
Mechanisch zulässige
Drehzahl ohne
mechanischen
Fehlerausschluss: 15000 min-1
Identnummer
Identnummer
538864-12
Strichzahl
Strichzahl
16384
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm
Genauigkeit der Teilung
Genauigkeit der Teilung
± 3,0 ''
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 104,63 mm, InnenØ 70 mm, LochkreisØ 85 mm, 6 Bohrungen Ø 5,5 mm, ohne Zentrierbund
Referenzmarke
Referenzmarke
codierte Referenzmarken, Grundabstand = 2048 Teilungsperioden
Mechanisch zulässige
Drehzahl ohne
mechanischen
Fehlerausschluss
Fehlerausschluss
15000 min-1
Downloads / CAD / Montage