Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

TTR ERA 4202C
Teilungstrommel für inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TTR ERA 4202C
Teilungstrommel für inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Strichzahl: 28000
Teilungsperiode: 20,000 µm
Genauigkeit der Teilung: ± 2,0 ''
Geometrie der Trommel: AußenØ 178,55 mm, InnenØ
120 mm, LochkreisØ 140
mm, 6 Bohrungen Ø 5,5 mm, ohne Zentrierbund
Referenzmarke: codierte Referenzmarken, Grundabstand = 2000
Teilungsperioden
Mechanisch zulässige
Drehzahl ohne
mechanischen
Fehlerausschluss: 8750 min-1
Identnummer
Identnummer
538864-14
Strichzahl
Strichzahl
28000
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm
Genauigkeit der Teilung
Genauigkeit der Teilung
± 2,0 ''
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 178,55 mm, InnenØ 120 mm, LochkreisØ 140 mm, 6 Bohrungen Ø 5,5 mm, ohne Zentrierbund
Referenzmarke
Referenzmarke
codierte Referenzmarken, Grundabstand = 2000 Teilungsperioden
Mechanisch zulässige
Drehzahl ohne
mechanischen
Fehlerausschluss
Fehlerausschluss
8750 min-1
Downloads / CAD / Montage