Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: September 16 2026 22:24:53.

TTR ERA 4202C
Teilungstrommel für inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TTR ERA 4202C
Teilungstrommel für inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Strichzahl: 32768
Teilungsperiode: 20,000 µm
Genauigkeit der Teilung: ± 1,9 ''
Geometrie der Trommel: AußenØ 208,89 mm, InnenØ
185 mm, LochkreisØ 197
mm, 12 Bohrungen Ø 3,7
mm, ohne Zentrierbund
Referenzmarke: codierte Referenzmarken, Grundabstand = 2048
Teilungsperioden
Mechanisch zulässige
Drehzahl ohne
mechanischen
Fehlerausschluss: 7500 min-1
Identnummer
Identnummer
538864-19
Strichzahl
Strichzahl
32768
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm
Genauigkeit der Teilung
Genauigkeit der Teilung
± 1,9 ''
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 208,89 mm, InnenØ 185 mm, LochkreisØ 197 mm, 12 Bohrungen Ø 3,7 mm, ohne Zentrierbund
Referenzmarke
Referenzmarke
codierte Referenzmarken, Grundabstand = 2048 Teilungsperioden
Mechanisch zulässige
Drehzahl ohne
mechanischen
Fehlerausschluss
Fehlerausschluss
7500 min-1
Downloads / CAD / Montage