Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

TTR ERM 2405
Teilungstrommel mit Passfedernut für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TTR ERM 2405
Teilungstrommel mit Passfedernut für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Strichzahl: 600
Teilungsperiode: 395,0 µm
Genauigkeit der Teilung: ± 14,0''
Referenzmarke: 1 Referenzmarke
Geometrie der Trommel: AußenØ 75,44 mm, InnenØ
55 mm, ohne Bohrungen mit
Passfedernuten, Trommelhöhe 11 mm
Schutzart: IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -10/+100 °C
Maximaldrehzahl: 27000 1/min
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: keine
Identnummer
Identnummer
633690-02
Strichzahl
Strichzahl
600
Teilungsperiode
Teilungsperiode
395,0 µm
Genauigkeit der Teilung
Genauigkeit der Teilung
± 14,0''
Referenzmarke
Referenzmarke
1 Referenzmarke
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 75,44 mm, InnenØ 55 mm, ohne Bohrungen mit Passfedernuten, Trommelhöhe 11 mm
Schutzart
Schutzart
IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+100 °C
Maximaldrehzahl
Maximaldrehzahl
27000 1/min
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
keine
Downloads / CAD / Montage