Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

TTR ERM 2200C
Teilungstrommel mit Zentrierbund für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TTR ERM 2200C
Teilungstrommel mit Zentrierbund für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Strichzahl: 1440
Teilungsperiode: 197,5 µm
Genauigkeit der Teilung: ± 8,5''
Grundabstand der codierte Referenzmarken, Referenzmarken: Grundabstand = 96
Teilungsperioden
Geometrie der Trommel: AußenØ 90,53 mm, InnenØ
55 mm, LochkreisØ 70 mm
Schutzart: IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -20/+100 °C
Maximaldrehzahl: 18500 min-1
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: keine
Identnummer
Identnummer
671712-15
Strichzahl
Strichzahl
1440
Teilungsperiode
Teilungsperiode
197,5 µm
Genauigkeit der Teilung
Genauigkeit der Teilung
± 8,5''
Grundabstand der codierte Referenzmarken, Referenzmarken
Grundabstand der codierte Referenzmarken, Referenzmarken
Grundabstand = 96 Teilungsperioden
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 90,53 mm, InnenØ 55 mm, LochkreisØ 70 mm
Schutzart
Schutzart
IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20/+100 °C
Maximaldrehzahl
Maximaldrehzahl
18500 min-1
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
keine
Downloads / CAD / Montage