Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.
TTR ERM 2200C
Teilungstrommel mit Zentrierbund für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
TTR ERM 2200C
Teilungstrommel mit Zentrierbund für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Strichzahl: 7200
Teilungsperiode: 197,5 µm
Genauigkeit der Teilung: ± 2,5''
Grundabstand der codierte Referenzmarken, Referenzmarken: Grundabstand = 160
Teilungsperioden
Geometrie der Trommel: AußenØ 452,64 mm, InnenØ
380 mm, LochkreisØ 395
mm, 12 Bohrungen M6
Schutzart: IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -20/+100 °C
Maximaldrehzahl: 3000 min-1
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: keine
Teilungstrommel mit Zentrierbund für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Strichzahl: 7200
Teilungsperiode: 197,5 µm
Genauigkeit der Teilung: ± 2,5''
Grundabstand der codierte Referenzmarken, Referenzmarken: Grundabstand = 160
Teilungsperioden
Geometrie der Trommel: AußenØ 452,64 mm, InnenØ
380 mm, LochkreisØ 395
mm, 12 Bohrungen M6
Schutzart: IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -20/+100 °C
Maximaldrehzahl: 3000 min-1
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: keine
Identnummer
Identnummer
671712-18
Strichzahl
Strichzahl
7200
Teilungsperiode
Teilungsperiode
197,5 µm
Genauigkeit der Teilung
Genauigkeit der Teilung
± 2,5''
Grundabstand der codierte Referenzmarken, Referenzmarken
Grundabstand der codierte Referenzmarken, Referenzmarken
Grundabstand = 160 Teilungsperioden
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 452,64 mm, InnenØ 380 mm, LochkreisØ 395 mm, 12 Bohrungen M6
Schutzart
Schutzart
IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20/+100 °C
Maximaldrehzahl
Maximaldrehzahl
3000 min-1
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
keine
Downloads / CAD / Montage
Anschlussmaße
Betriebsanleitung
CAD
CAD Download