Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.
TTR ERM 2904
Teilungstrommel für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
TTR ERM 2904
Teilungstrommel für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Strichzahl: 256
Teilungsperiode: 950,0 µm
Referenzmarke: 1 Referenzmarke
Geometrie der Trommel: AußenØ 77,41 mm, InnenØ 55
mm, ohne Bohrungen, Trommelhöhe 11 mm
Schutzart: IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -20/+100 °C
Maximaldrehzahl: 35000
Teilungstrommel für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Strichzahl: 256
Teilungsperiode: 950,0 µm
Referenzmarke: 1 Referenzmarke
Geometrie der Trommel: AußenØ 77,41 mm, InnenØ 55
mm, ohne Bohrungen, Trommelhöhe 11 mm
Schutzart: IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -20/+100 °C
Maximaldrehzahl: 35000
Identnummer
Identnummer
685130-02
Strichzahl
Strichzahl
256
Teilungsperiode
Teilungsperiode
950,0 µm
Referenzmarke
Referenzmarke
1 Referenzmarke
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 77,41 mm, InnenØ 55 mm, ohne Bohrungen, Trommelhöhe 11 mm
Schutzart
Schutzart
IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20/+100 °C
Maximaldrehzahl
Maximaldrehzahl
35000
Downloads / CAD / Montage
Betriebsanleitung
CAD
CAD Download