Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

TTR ERM 2904
Teilungstrommel für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TTR ERM 2904
Teilungstrommel für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Strichzahl: 300
Teilungsperiode: 950,0 µm
Referenzmarke: 1 Referenzmarke
Geometrie der Trommel: AußenØ 90,72 mm, InnenØ 60
mm, ohne Bohrungen, Trommelhöhe 11 mm
Schutzart: IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -20/+100 °C
Maximaldrehzahl: 29000
Identnummer
Identnummer
685130-25
Strichzahl
Strichzahl
300
Teilungsperiode
Teilungsperiode
950,0 µm
Referenzmarke
Referenzmarke
1 Referenzmarke
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 90,72 mm, InnenØ 60 mm, ohne Bohrungen, Trommelhöhe 11 mm
Schutzart
Schutzart
IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20/+100 °C
Maximaldrehzahl
Maximaldrehzahl
29000
Downloads / CAD / Montage