Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

TKN ERO 2000
Teilkreis mit Nabe für inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TKN ERO 2000
Teilkreis mit Nabe für inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Anzahl der Signalperioden: 4096
Genauigkeit der Teilung bei
elektrischer Zentrierung: ± 8,0''
Welle: Nabe mit Durchmesser
21,0 mm, Innendurchmesser 5 mm, Lochkreis Ø 9 mm, 3x Ø
2,2 mm
Teilkreisaußendurchmesser: 30,00 mm
Mechanisch zulässige
Drehzahl: 14000 1/min
Arbeitstemperatur: -10/+70 °C
Referenzmarke: 1 Referenzmarke
Identnummer
Identnummer
785130-01
Anzahl der Signalperioden
Anzahl der Signalperioden
4096
Genauigkeit der Teilung bei
elektrischer Zentrierung
elektrischer Zentrierung
± 8,0''
Welle
Welle
Nabe mit Durchmesser 21,0 mm, Innendurchmesser 5 mm, Lochkreis Ø 9 mm, 3x Ø 2,2 mm
Teilkreisaußendurchmesser
Teilkreisaußendurchmesser
30,00 mm
Mechanisch zulässige
Drehzahl
Drehzahl
14000 1/min
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+70 °C
Referenzmarke
Referenzmarke
1 Referenzmarke
Downloads / CAD / Montage