Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

AK LIP 607
Abtastkopf für inkrementales offenes Längenmessgerät LIP

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AK LIP 607
Abtastkopf für inkrementales offenes Längenmessgerät LIP
Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel
mit 500-fach Interpolation
Max. Abtastfrequenz: 3,13 kHz
Referenzimpulsbreite: 90°
Störungssignal: bei Störung LOW
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Endlagenschalter: aktiv high
Kabeltyp: PUR Ø 3,7 mm
Kabellänge: 1,00 m
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker, 2-reihig, Metallgehäuse, Bauform A, mit
Verriegelungsschrauben, mit integrierter
Elektronik, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung: D1076585
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Funktionsanzeige: ein
Identnummer
Identnummer
1140700-15
Ausgangssignal
Ausgangssignal
Rechtecksignale, TTL-Pegel mit 500-fach Interpolation
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
3,13 kHz
Referenzimpulsbreite
Referenzimpulsbreite
90°
Störungssignal
Störungssignal
bei Störung LOW
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Endlagenschalter
Endlagenschalter
aktiv high
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 3,7 mm
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker, 2-reihig, Metallgehäuse, Bauform A, mit Verriegelungsschrauben, mit integrierter Elektronik, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1076585
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang rechts
Funktionsanzeige
Funktionsanzeige
ein
Downloads / CAD / Montage