Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

Teilesatz MS15MP
Teilesatz für inkrementales offenes Längenmessgerät

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Teilesatz MS15MP
Teilesatz für inkrementales offenes Längenmessgerät
Teilungsperiode: 40,000 µm Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient: ~
10·10-6K-1 Stahl
Genauigkeitsklasse: ± 5,0 µm
Messlänge: 1600,00 mm
Referenzmarkenlage: 0 mm Beginn ML
Weitere Referenzmarken: alle 50 mm von der Ersten
Befestigungsart: gepratzt
Pratzenposition: 815,0 mm
Identnummer
Identnummer
1170472-57
Teilungsperiode
Teilungsperiode
40,000 µm Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient: ~
10·10-6K-1 Stahl
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 5,0 µm
Messlänge
Messlänge
1600,00 mm
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
0 mm Beginn ML
Weitere Referenzmarken
Weitere Referenzmarken
alle 50 mm von der Ersten
Befestigungsart
Befestigungsart
gepratzt
Pratzenposition
Pratzenposition
815,0 mm
Downloads / CAD / Montage