Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

Maßstab MS15GK
Maßstab für inkrementales offenes Längenmessgerät

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Maßstab MS15GK
Maßstab für inkrementales offenes Längenmessgerät
Teilungsperiode: 40,000 µm Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient: ~ 8·10-6K-1
Genauigkeitsklasse: ± 5,0 µm
Messlänge: 320,00 mm
Referenzmarkenlage: 160 mm (Abstand vom Beginn
der Messlänge)
Befestigungsart: klebbar Dicke: 2,54 mm
Breite: 10,00 mm
Identnummer
Identnummer
1192690-13
Teilungsperiode
Teilungsperiode
40,000 µm Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient: ~ 8·10-6K-1
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 5,0 µm
Messlänge
Messlänge
320,00 mm
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
160 mm (Abstand vom Beginn
der Messlänge)
Befestigungsart
Befestigungsart
klebbar Dicke: 2,54 mm
Breite
Breite
10,00 mm
Downloads / CAD / Montage