Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: August 12 2026 22:16:51.

Teilesatz MC15MP
Teilesatz für absolutes offenes Längenmessgerät

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Teilesatz MC15MP
Teilesatz für absolutes offenes Längenmessgerät
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient: ~
10·10-6K-1 Stahl
Genauigkeitsklasse: ± 15,0 µm
Messlänge: 270 mm
Befestigungsart: gepratzt
Pratzenposition: 145,0 mm
Identnummer
Identnummer
1197339-03
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient
~
10·10-6K-1 Stahl
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 15,0 µm
Messlänge
Messlänge
270 mm
Befestigungsart
Befestigungsart
gepratzt
Pratzenposition
Pratzenposition
145,0 mm
Downloads / CAD / Montage