Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

Maßstab LIF 101C
Maßstab für inkrementales offenes Längenmessgerät LIF

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Maßstab LIF 101C
Maßstab für inkrementales offenes Längenmessgerät LIF
Teilungsperiode: 8,000 µm
Therm. Längenausdehnungs-
Koeffizient: ~ 0·10-6K-1
Genauigkeitsklasse: ±3,0 µm
Messlänge: 1940 mm
Referenzmarkenlage: C003 - Abstandscodierte
Referenzmarken mit
Grundabstand 5000 x
Signalperiode
Befestigungsart: ohne Klebeband
Dicke: 4,90 mm
Breite: 20,00 mm
Identnummer
Identnummer
1242968-25
Teilungsperiode
Teilungsperiode
8,000 µm
Therm. Längenausdehnungs-
Koeffizient
Koeffizient
~ 0·10-6K-1
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
±3,0 µm
Messlänge
Messlänge
1940 mm
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
C003 - Abstandscodierte Referenzmarken mit Grundabstand 5000 x Signalperiode
Befestigungsart
Befestigungsart
ohne Klebeband
Dicke
Dicke
4,90 mm
Breite
Breite
20,00 mm
Downloads / CAD / Montage