Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

AK MC15P
Abtastkopf für absolutes offenes Längenmessgerät

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AK MC15P
Abtastkopf für absolutes offenes Längenmessgerät
Messschritt 1: 100,0000 nm Datenschnittstelle: Pana02 2,5 MBit/s / 5 MBit/s
Encoder ID: Absolutes Längenmessgerät
(Panasonic-Schnittstelle)
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Verfahrgeschwindigkeit: 600 m/min
Kabeltyp: PUR Ø 3,7 mm
Kabellänge: 0,55 m
Elektrischer Anschluss: Stecker Mini I/O, Type I, Buchse, 8-polig
Anschluss-Belegung: D1464055
Schutzart: IP40 (EN60529)
Befestigungsart: anschraubbar
Identnummer
Identnummer
1268525-10
Messschritt 1
Messschritt 1
100,0000 nm Datenschnittstelle: Pana02 2,5 MBit/s / 5 MBit/s
Encoder ID
Encoder ID
Absolutes Längenmessgerät
(Panasonic-Schnittstelle)
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Verfahrgeschwindigkeit
Verfahrgeschwindigkeit
600 m/min
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 3,7 mm
Kabellänge
Kabellänge
0,55 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stecker Mini I/O, Type I, Buchse, 8-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1464055
Schutzart
Schutzart
IP40 (EN60529)
Befestigungsart
Befestigungsart
anschraubbar
Downloads / CAD / Montage