Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: September 15 2026 22:24:43.

AK MC15B
Abtastkopf für absolutes offenes Längenmessgerät

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AK MC15B
Abtastkopf für absolutes offenes Längenmessgerät
Messschritt 1: 50,0000 nm
Datenschnittstelle: BiSS/Cu
BiSS C unidirektional
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Verfahrgeschwindigkeit: 600 m/min
Kabeltyp: PUR Ø 3,7 mm
Kabellänge: 0,20 m
Elektrischer Anschluss: Buchsengehäuse, 1-reihig, 8-polig
Anschluss-Belegung: D1504729
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts, gewinkelt, 90°
Schutzart: IP40 (EN60529)
Befestigungsart: anschraubbar
Identnummer
Identnummer
1304562-10
Messschritt 1
Messschritt 1
50,0000 nm
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
BiSS/Cu
BiSS C unidirektional
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Verfahrgeschwindigkeit
Verfahrgeschwindigkeit
600 m/min
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 3,7 mm
Kabellänge
Kabellänge
0,20 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Buchsengehäuse, 1-reihig, 8-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1504729
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang rechts, gewinkelt, 90°
Schutzart
Schutzart
IP40 (EN60529)
Befestigungsart
Befestigungsart
anschraubbar
Downloads / CAD / Montage