Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

AK LIC 319Y
Abtastkopf für absolutes offenes Längenmessgerät LIC

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AK LIC 319Y
Abtastkopf für absolutes offenes Längenmessgerät LIC
Messschritt 1: 10,0000 nm
Schnittstelle: Yaskawa Serial Interface
Bestellbezeichnung: YEC07
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Verfahrgeschwindigkeit: 600 m/min
Kabeltyp: PUR Ø 3,7 mm
Kabellänge: 3,00 m
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker, 2-reihig, mit
Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung: D1038781
Schutzart: IP67 (EN60529)
Befestigungsart: anschraubbar
Identnummer
Identnummer
1311005-05
Messschritt 1
Messschritt 1
10,0000 nm
Schnittstelle
Schnittstelle
Yaskawa Serial Interface
Bestellbezeichnung
Bestellbezeichnung
YEC07
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Verfahrgeschwindigkeit
Verfahrgeschwindigkeit
600 m/min
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 3,7 mm
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1038781
Schutzart
Schutzart
IP67 (EN60529)
Befestigungsart
Befestigungsart
anschraubbar
Downloads / CAD / Montage