Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

Teilesatz LIC 4005
Teilesatz für absolutes offenes Längenmessgerät LIC Therm. Längenausdehnungs-

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Teilesatz LIC 4005
Teilesatz für absolutes offenes Längenmessgerät LIC Therm. Längenausdehnungs-
Koeffizient: ~ 10·10-6K-1 Stahl
Genauigkeitsklasse: ± 5,0 µm
Messlänge: 540 mm
Positionswert am
Messbeginn: ohne festen Codestartwert
Befestigungsart: gepratzt, Spannelement
abnehmbar
Besonderheiten, Teilesatz: Verkürzungsfaktor 150µm/m
Identnummer
Identnummer
1374545-10
Koeffizient
Koeffizient
~ 10·10-6K-1 Stahl
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 5,0 µm
Messlänge
Messlänge
540 mm
Positionswert am
Messbeginn
Messbeginn
ohne festen Codestartwert
Befestigungsart
Befestigungsart
gepratzt, Spannelement abnehmbar
Besonderheiten, Teilesatz
Besonderheiten, Teilesatz
Verkürzungsfaktor 150µm/m
Downloads / CAD / Montage