Letzte Aktualisierung: September 21 2026 22:17:25.
Teilesatz LIC 4005
Teilesatz für absolutes offenes Längenmessgerät LIC Therm. Längenausdehnungs-
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Teilesatz LIC 4005
Teilesatz für absolutes offenes Längenmessgerät LIC Therm. Längenausdehnungs-
Koeffizient: ~ 10·10-6K-1 Stahl
Genauigkeitsklasse: ± 5,0 µm
Messlänge: 5840 mm
Positionswert am
Messbeginn: ohne festen Codestartwert
Befestigungsart: gepratzt, Spannelement
abnehmbar
Besonderheiten, Teilesatz: Verkürzungsfaktor 150µm/m
Teilesatz für absolutes offenes Längenmessgerät LIC Therm. Längenausdehnungs-
Koeffizient: ~ 10·10-6K-1 Stahl
Genauigkeitsklasse: ± 5,0 µm
Messlänge: 5840 mm
Positionswert am
Messbeginn: ohne festen Codestartwert
Befestigungsart: gepratzt, Spannelement
abnehmbar
Besonderheiten, Teilesatz: Verkürzungsfaktor 150µm/m
Identnummer
Identnummer
1374545-63
Koeffizient
Koeffizient
~ 10·10-6K-1 Stahl
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 5,0 µm
Messlänge
Messlänge
5840 mm
Positionswert am
Messbeginn
Messbeginn
ohne festen Codestartwert
Befestigungsart
Befestigungsart
gepratzt, Spannelement abnehmbar
Besonderheiten, Teilesatz
Besonderheiten, Teilesatz
Verkürzungsfaktor 150µm/m
Downloads / CAD / Montage
Anschlussmaße
Betriebsanleitung
CAD
CAD Download
Montageanleitung
- Demontageanleitung GAP, LIDA, LIC, LIF, LIP, Montageanleitung deutsch
- Demontageanleitung GAP, LIDA, LIC, LIF, LIP, Montageanleitung englisch
- LIC 4115, LIC 4135, LIC 4195, Montageanleitung italienisch
- LIC 4115, LIC 4135, LIC 4195, Montageanleitung spanisch
- LIC 4115, LIC 4135, LIC 4195, Montageanleitung französisch
- LIC 4115, LIC 4135, LIC 4195, Montageanleitung chinesisch
- LIC 4115, LIC 4135, LIC 4195, Montageanleitung niederländisch
- LIC 4115, LIC 4135, LIC 4195, Montageanleitung japanisch
- LIC 4115, LIC 4135, LIC 4195, Montageanleitung taiwanisch
- LIC 4115, LIC 4135, LIC 4195, Montageanleitung koreanisch
- LIC 4115, LIC 4135, LIC 4195, Montageanleitung deutsch
- LIC 4115, LIC 4135, LIC 4195, Montageanleitung englisch