Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: September 16 2026 22:24:53.

AK LIF 47R
Abtastkopf für inkrementales offenes Längenmessgerät LIF

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AK LIF 47R
Abtastkopf für inkrementales offenes Längenmessgerät LIF
Signalperiode: 4,000 µm / 0,04 µm (nach
Interpolation)
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient: ~ 0·10-6K-1
Referenzmarke: aktiv
Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel mit 100-fach
Interpolation
Max. Abtastfrequenz: 50,00 kHz
Referenzimpulsbreite: 90°
Störungssignal: bei Störung LOW
Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Endlagenschalter: aktiv high
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm flexibel
Kabellänge: 1,00 m
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker, 2-reihig, Metallgehäuse, Bauform
A, mit
Verriegelungsschrauben, mit integrierter
Elektronik, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung: D1076585
Identnummer
Identnummer
1394218-10
Signalperiode
Signalperiode
4,000 µm / 0,04 µm (nach Interpolation)
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient
~ 0·10-6K-1
Referenzmarke
Referenzmarke
aktiv
Ausgangssignal
Ausgangssignal
Rechtecksignale, TTL-Pegel mit 100-fach Interpolation
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
50,00 kHz
Referenzimpulsbreite
Referenzimpulsbreite
90°
Störungssignal
Störungssignal
bei Störung LOW
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-5 %)
Endlagenschalter
Endlagenschalter
aktiv high
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,5 mm flexibel
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker, 2-reihig, Metallgehäuse, Bauform A, mit Verriegelungsschrauben, mit integrierter Elektronik, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1076585
Downloads / CAD / Montage