Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

Maßstab MS15GK
Maßstab für inkrementales offenes Längenmessgerät

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Maßstab MS15GK
Maßstab für inkrementales offenes Längenmessgerät
Teilungsperiode: 40,000 µm Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient: ~ 8·10-6K-1
Genauigkeitsklasse: ± 5,0 µm
Messlänge: 205,00 mm
Referenzmarkenlage: 205 mm (Abstand vom Beginn
der Messlänge)
Befestigungsart: Klebeband mit Freistellung für
Fixpunktverklebung
Dicke: 2,54 mm
Breite: 10,00 mm
Besonderheiten, Maßstab: Kundenspezifisch
Identnummer
Identnummer
1426440-01
Teilungsperiode
Teilungsperiode
40,000 µm Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient: ~ 8·10-6K-1
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 5,0 µm
Messlänge
Messlänge
205,00 mm
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
205 mm (Abstand vom Beginn
der Messlänge)
Befestigungsart
Befestigungsart
Klebeband mit Freistellung für
Fixpunktverklebung
Dicke
Dicke
2,54 mm
Breite
Breite
10,00 mm
Besonderheiten, Maßstab
Besonderheiten, Maßstab
Kundenspezifisch
Downloads / CAD / Montage