Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

AK MC15YL
Abtastkopf für absolutes offenes Längenmessgerät

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AK MC15YL
Abtastkopf für absolutes offenes Längenmessgerät
Messschritt 1: 100,0000 nm Datenschnittstelle: YEC07
Yaskawa Serial Interface Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Verfahrgeschwindigkeit: 600 m/min
Kabeltyp: PUR Ø 3,7 mm
Kabellänge: 0,20 m
Elektrischer Anschluss: Stecker Mini I/O, Type I, Buchse, 8-polig
Anschluss-Belegung: D1436487
Anschlussrichtung: Kabelausgang lateral
Schutzart: IP40 (EN60529)
Befestigungsart: anschraubbar
Identnummer
Identnummer
1431364-02
Messschritt 1
Messschritt 1
100,0000 nm Datenschnittstelle: YEC07
Yaskawa Serial Interface Spannungsversorgung
Yaskawa Serial Interface Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Verfahrgeschwindigkeit
Verfahrgeschwindigkeit
600 m/min
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 3,7 mm
Kabellänge
Kabellänge
0,20 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stecker Mini I/O, Type I, Buchse, 8-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1436487
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang lateral
Schutzart
Schutzart
IP40 (EN60529)
Befestigungsart
Befestigungsart
anschraubbar
Downloads / CAD / Montage