Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

Maßstab LIF 401R
Maßstab für inkrementales offenes Längenmessgerät LIF

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Maßstab LIF 401R
Maßstab für inkrementales offenes Längenmessgerät LIF
Teilungsperiode: 8,000 µm
Therm. Längenausdehnungs-
Koeffizient: ~ 8·10-6K-1
Genauigkeitsklasse: ±3,0 µm
Messlänge: 520 mm
Referenzmarkenlage: ML/2 - in der Mitte der
Messlänge
Befestigungsart: klebbar
Dicke: 2,90 mm
Breite: 10,00 mm
Identnummer
Identnummer
373021-13
Teilungsperiode
Teilungsperiode
8,000 µm
Therm. Längenausdehnungs-
Koeffizient
Koeffizient
~ 8·10-6K-1
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
±3,0 µm
Messlänge
Messlänge
520 mm
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
ML/2 - in der Mitte der Messlänge
Befestigungsart
Befestigungsart
klebbar
Dicke
Dicke
2,90 mm
Breite
Breite
10,00 mm
Downloads / CAD / Montage