Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

Maßstab LIDA 403
Maßstab für inkrementales offenes Längenmessgerät LIDA

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Maßstab LIDA 403
Maßstab für inkrementales offenes Längenmessgerät LIDA
Teilungsperiode: 20,000 µm
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient: ~ 8·10-6K-1
Genauigkeitsklasse: ± 5,0 µm
Messlänge: 240 mm
Referenzmarkenlage: in der Mitte der
Messlänge
Befestigungsart: klebbar
Dicke: 2,90 mm
Breite: 15,00 mm
Identnummer
Identnummer
573553-01
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient
~ 8·10-6K-1
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 5,0 µm
Messlänge
Messlänge
240 mm
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
in der Mitte der Messlänge
Befestigungsart
Befestigungsart
klebbar
Dicke
Dicke
2,90 mm
Breite
Breite
15,00 mm
Downloads / CAD / Montage