Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

Maßband LIDA 409
Maßband für inkrementales offenes Längenmessgerät LIDA

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Maßband LIDA 409
Maßband für inkrementales offenes Längenmessgerät LIDA
Teilungsperiode: 20,000 µm
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient: ~ 10·10-6K-1 Stahl
Genauigkeitsklasse: ± 15,0 µm
Messlänge: 420 mm
Referenzmarkenlage: in der Mitte der
Messlänge
Befestigungsart: klebbar
Dicke: 0,30 mm
Breite: 13,14 mm
Maßbandausführung: auf Länge geschnitten
Besonderheiten, Maßband: Verkürzungsfaktor 0 µm/m
Identnummer
Identnummer
573615-08
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient
~ 10·10-6K-1 Stahl
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 15,0 µm
Messlänge
Messlänge
420 mm
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
in der Mitte der Messlänge
Befestigungsart
Befestigungsart
klebbar
Dicke
Dicke
0,30 mm
Breite
Breite
13,14 mm
Maßbandausführung
Maßbandausführung
auf Länge geschnitten
Besonderheiten, Maßband
Besonderheiten, Maßband
Verkürzungsfaktor 0 µm/m
Downloads / CAD / Montage