Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

Maßstab LIDA 403C
Maßstab für inkrementales offenes Längenmessgerät LIDA

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Maßstab LIDA 403C
Maßstab für inkrementales offenes Längenmessgerät LIDA
Teilungsperiode: 20,000 µm
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient: ~ 0·10-6K-1 Robax
Genauigkeitsklasse: ± 5,0 µm
Messlänge: 1440 mm
Referenzmarkenlage: Abstandscodierte
Referenzmarken mit
Grundabstand 1000 x
Teilungsperiode
Befestigungsart: klebbar
Dicke: 2,90 mm
Breite: 15,00 mm
Identnummer
Identnummer
633743-10
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient
~ 0·10-6K-1 Robax
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 5,0 µm
Messlänge
Messlänge
1440 mm
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
Abstandscodierte Referenzmarken mit Grundabstand 1000 x Teilungsperiode
Befestigungsart
Befestigungsart
klebbar
Dicke
Dicke
2,90 mm
Breite
Breite
15,00 mm
Downloads / CAD / Montage