Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: September 03 2026 22:18:38.

VT 122
Kamerasystem

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
VT 122
Kamerasystem
Ausführung: 2 Kameras mit
Ringlichtern und
Mess-LED
Spannungsversorgung: 19,2 V ... 30 V (EN
61131-2)
Elektrischer Anschluss: Flanschdose M12, Stift, 12-polig
Kamera-Schnittstelle: Gigabit Ethernet
Elektrischer Anschluss 2: Flanschdose M12, X-Kodierung, Buchse, 8-polig
Arbeitsabstand: 52/20 mm
Befestigungsart: 4 x M6, 92 mm x 50 mm
Identnummer
Identnummer
1373589-02
Ausführung
Ausführung
2 Kameras mit Ringlichtern und Mess-LED
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
19,2 V ... 30 V (EN 61131-2)
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose M12, Stift, 12-polig
Kamera-Schnittstelle
Kamera-Schnittstelle
Gigabit Ethernet
Elektrischer Anschluss 2
Elektrischer Anschluss 2
Flanschdose M12, X-Kodierung, Buchse, 8-polig
Arbeitsabstand
Arbeitsabstand
52/20 mm
Befestigungsart
Befestigungsart
4 x M6, 92 mm x 50 mm
Downloads / CAD / Montage
  • CAD Download