Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

IBV 102
Interpolations- und Digitalisierungs-Elektronik, für Messgeräte mit 1 Vss Signalen

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
IBV 102
Interpolations- und Digitalisierungs-Elektronik, für Messgeräte mit 1 Vss Signalen
Eingangssignal: sinusförmige
Spannungssignale (1 Vss)
Elektrischer Anschluss: Flanschdose M23, Buchse, 12-polig
Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel mit 50-fach
Interpolation
Elektrischer Anschluss 2:Flanschdose M23, Stift, 12-polig
Max. Abtastfrequenz: 40,00 kHz
Referenzmarke: 90°
Störungssignal: bei Störung LOW
Umkehrhysterese: mit
Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Anschluss-Belegung: D294999
Anschluss-Belegung 2: D294999
Schutzart: IP65 (EN60529)
Arbeitstemperatur: 0/+70 °C
Besonderheiten, IBV/EXE/IDP: keine
Identnummer
Identnummer
536422-20
Eingangssignal
Eingangssignal
sinusförmige Spannungssignale (1 Vss)
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose M23, Buchse, 12-polig
Ausgangssignal
Ausgangssignal
Rechtecksignale, TTL-Pegel mit 50-fach Interpolation
Elektrischer Anschluss 2
Elektrischer Anschluss 2
Flanschdose M23, Stift, 12-polig
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
40,00 kHz
Referenzmarke
Referenzmarke
90°
Störungssignal
Störungssignal
bei Störung LOW
Umkehrhysterese
Umkehrhysterese
mit
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-5 %)
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D294999
Anschluss-Belegung 2
Anschluss-Belegung 2
D294999
Schutzart
Schutzart
IP65 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
0/+70 °C
Besonderheiten, IBV/EXE/IDP
Besonderheiten, IBV/EXE/IDP
keine
Downloads / CAD / Montage