Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

EIB 2391S
Externe Interface Box zum Anschluss von Messgeräten mit EnDat22 Schnittstelle an Folgeelektroniken mit DRIVE-CLiQ Schnittstelle, 1-kanalige Ausführung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
EIB 2391S
Externe Interface Box zum Anschluss von Messgeräten mit EnDat22 Schnittstelle an Folgeelektroniken mit DRIVE-CLiQ Schnittstelle, 1-kanalige Ausführung
Eingangsschnittstelle: EnDat22
Elektrischer Anschluss: Flanschdose M12, Buchse, 8-polig
Anschluss-Belegung: D532351
Ausgangsschnittstelle: DRIVE-CLiQ
Elektrischer Anschluss 2: Flanschdose M12, Stift, 8-polig
Anschluss-Belegung 2: D781766
Spannungsversorgung: 16 V ... 36 V
Schutzart: IP65 (EN60529)
Arbeitstemperatur: 0/+60 °C
Sicherheitskonzept: Funktionale Sicherheit
Besonderheiten, Interfaceelektroniken: keine
Identnummer
Identnummer
768200-02
Eingangsschnittstelle
Eingangsschnittstelle
EnDat22
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose M12, Buchse, 8-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D532351
Ausgangsschnittstelle
Ausgangsschnittstelle
DRIVE-CLiQ
Elektrischer Anschluss 2
Elektrischer Anschluss 2
Flanschdose M12, Stift, 8-polig
Anschluss-Belegung 2
Anschluss-Belegung 2
D781766
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
16 V ... 36 V
Schutzart
Schutzart
IP65 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
0/+60 °C
Sicherheitskonzept
Sicherheitskonzept
Funktionale Sicherheit
Besonderheiten, Interfaceelektroniken
Besonderheiten, Interfaceelektroniken
keine
Downloads / CAD / Montage